SPLA025FSNS-P0-1SS CTL 3000.00

SPLA025FSNS-P0-1SS CTL 3000.00
Conjunto de ranhuras de esferas de precisão

Conjunto de ranhuras de esferas de precisão, Flangeado, 25 mm Diâmetro, 3000.00 mm Longo

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1628.91 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento personalizado:

Min: 121.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerância: +/- 2,0 mm

Usinagem final

É necessário um comprimento personalizado (à esquerda).


  • Ranhuras amplas de precisão permitem maiores capacidades de carga, bem como rigidez aprimorada para lidar com cargas de maior momento.
  • O design da ranhura semelhante a arcos góticos permite um recuo e folga angular zero, tornando as ranhuras de esfera ideais para aplicações de alta precisão.
  • Um contato angular de 40˚ permite que as ranhuras operem com o mínimo de fricção ao mesmo tempo que obtêm a sensibilidade ideal.
  • Um design simples de retenção de esferas permite a remoção sem sujeira da porca da ranhura.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
A 65 mm
B 26.5 mm
C 71 mm
d 25 mm h7
D 42 mm h6
E 52 mm
F 13 mm
G Diâmetro do furo 5.5 mm
G Rebaixamento 9.5 mm
G Profundidade 8 mm
Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
L 3000.00 mm +/-2.0 mm
d 23.43 mm
D 25 mm h7

Especificações

Especificação Valor
Número de peça da porca SPLN025FSS
Número de peça do eixo SPLS025NSS CTL 3000.00
Comprimento total 3.000,00 mm (118,110 in)
Precisão Normal
Montagem Flangeado
Tipo de porca Padrão
Tipo de eixo Sólido
Pré-carga Nenhuma pré-carga
Tratamento de superfície com ranhura Padrão
Tratamento de superfície da porca Padrão
Material com ranhura S55C/SUJ2
Material da porca SCM415H
Número de ranhuras 4
Diâmetro 25 mm
Temperatura mínima -20 °C (-4 °F)
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 11.858 g

Desempenho

Velocidade x Distância

Diâmetro: 25 mm Comprimento: 3000.0 mm
Desempenho Valor
Capacidade de carga dinâmica 9.839 N (2.212 lbf)
Capacidade de carga estática 15.627 N (3.513 lbf)
Capacidade de torque dinâmico 215,70 N·m (159,09 lbf·ft)
Capacidade de torque estático 421,90 N·m (311,18 lbf·ft)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?